Bussola maschio ad azione singola

Bussola maschio ad azione singola
[Features]
· Rotary bearing cam mechanism provides high accuracy, high sensitivity, and long service life.
· It can be used with all tapper chucks.
· Reverse torque is 1.4 times greater than forward torque
· Prevents cutting powder trouble
· One-touch Clamp Tap
· Incredibly easy operation
· ZKG tap collets do not have a built-in mechanism for adjusting set torque

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZKG12-1/4
ZKG12-1/4P
ZKG12-1/8
ZKG12-1/8P
ZKG12-2
ZKG12-3
ZKG12-3/8
ZKG12-3/16
ZKG12-4
ZKG12-5
ZKG12-5/16
ZKG12-5-100L
ZKG12-6
ZKG12-6-100L
ZKG12-7/16
ZKG12-8
ZKG12-8-100L
ZKG12-10
ZKG12-10-100L
ZKG12-12
ZKG16-1/2
ZKG16-1/4P
ZKG16-1/8P
ZKG16-3
ZKG16-3/8
ZKG16-3/8P
ZKG16-3/16
ZKG16-4
ZKG16-5
ZKG16-5/8
ZKG16-5/16
ZKG16-6
ZKG16-7/16
ZKG16-8
ZKG16-9/16
ZKG16-10
ZKG16-12
ZKG16-14
ZKG16-16
ZKG24-1
ZKG24-1/2
ZKG24-1/2P
ZKG24-1/4P
ZKG24-3/4
ZKG24-3/8P
ZKG24-5/8
ZKG24-5/8P
ZKG24-7/8
ZKG24-8
ZKG24-9/16
ZKG24-10
ZKG24-12
ZKG24-14
ZKG24-16
ZKG24-18
ZKG24-20
ZKG24-22
ZKG24-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle side applicable holder Possible Tap (M) Possible Tap (Other than M) Collet length Chuck end outer diameter
(mm)
Length under neck
(mm)

139.88 €

1 8 giorni ZKG12-U1/4Standard Length1931

139.88 €

1 8 giorni ZKG12-P1/4Standard Length2636

139.88 €

1 8 giorni ZKG12-U1/8Standard Length1330.5

139.88 €

1 8 giorni ZKG12-P1/8Standard Length1932

167.58 €

1 6 giorni ZKG12M2-Standard Length1330.5

167.60 €

1 8 giorni ZKG12M3-Standard Length1330.5

129.99 €

1 8 giorni ZKG12-U3/8Standard Length1931

129.99 €

1 8 giorni ZKG12-U3/16Standard Length1330.5

167.58 €

1 10 giorni ZKG12M4-Standard Length1330.5

167.60 €

1 8 giorni ZKG12M5-Standard Length1330.5

129.99 €

1 8 giorni ZKG12-U5/16Standard Length1931

110.66 €

1 8 giorni ZKG12M5-Standard Length +100 mm13130.5

167.60 €

1 6 giorni ZKG12M6-Standard Length1931

110.66 €

1 8 giorni ZKG12M6-Standard Length +100 mm19131

129.99 €

1 8 giorni ZKG12-U7/16Standard Length1931

167.60 €

1 8 giorni ZKG12M8-Standard Length1931

110.66 €

1 8 giorni ZKG12M8-Standard Length +100 mm19131

167.60 €

1 6 giorni ZKG12M10-Standard Length1931

110.66 €

1 8 giorni ZKG12M10-Standard Length +100 mm19131

167.60 €

1 8 giorni ZKG12M12-Standard Length1931

152.23 €

1 8 giorni ZKG16-U1/2Standard Length1938

152.23 €

1 8 giorni ZKG16-P1/4Standard Length2644

149.22 €

1 8 giorni ZKG16-P1/8Standard Length1939

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M3-Standard Length1337.5

135.19 €

1 8 giorni ZKG16-U3/8Standard Length1938

152.23 €

1 8 giorni ZKG16-P3/8Standard Length2644

141.45 €

1 8 giorni ZKG16-U3/16Standard Length1337.5

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M4-Standard Length1337.5

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M5-Standard Length1337.5

141.45 €

1 8 giorni ZKG16-U5/8Standard Length2642

141.45 €

1 8 giorni ZKG16-U5/16Standard Length1938

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M6-Standard Length1938

141.45 €

1 8 giorni ZKG16-U7/16Standard Length1938

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M8-Standard Length1938

141.45 €

1 8 giorni ZKG16-U9/16Standard Length2642

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M10-Standard Length1938

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M12-Standard Length1938

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M14-Standard Length2642

182.38 €

1 8 giorni ZKG16M16-Standard Length2642

109.55 €

1 8 giorni ZKG24-U1Standard Length3248

119.36 €

1 8 giorni ZKG24-U1/2Standard Length1945

119.36 €

1 8 giorni ZKG24-P1/2Standard Length3249

119.36 €

1 8 giorni ZKG24-P1/4Standard Length2649

115.10 €

1 8 giorni ZKG24-U3/4Standard Length2648

119.36 €

1 8 giorni ZKG24-P3/8Standard Length2649

115.10 €

1 8 giorni ZKG24-U5/8Standard Length2648

115.10 €

1 8 giorni ZKG24-P5/8Standard Length3249

115.10 €

1 8 giorni ZKG24-U7/8Standard Length3248

143.02 €

1 8 giorni ZKG24M8-Standard Length1945

115.10 €

1 8 giorni ZKG24-U9/16Standard Length2648

119.36 €

1 8 giorni ZKG24M10-Standard Length1945

143.02 €

1 8 giorni ZKG24M12-Standard Length1945

116.22 €

1 8 giorni ZKG24M14-Standard Length2648

119.36 €

1 8 giorni ZKG24M16-Standard Length2648

116.22 €

1 6 giorni ZKG24M18-Standard Length2648

143.02 €

1 8 giorni ZKG24M20-Standard Length2648

119.36 €

1 8 giorni ZKG24M22-Standard Length3248

119.36 €

1 8 giorni ZKG24M24-Standard Length3248

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Maschiatura

Supporto tecnico