Bussola maschio ZKN

Bussola maschio ZKN
[Features]
· Rotary bearing cam mechanism provides high accuracy, high sensitivity, and long service life. It can be used with all tapper chucks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZKN38-1/2P
ZKN38-3/4P
ZKN38-18
ZKN38-20
ZKN38-22
ZKN38-24
ZKN38-27
ZKN38-30
ZKN38-33
ZKN38-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Possible Tap (M) Possible Tap (Other than M) Chuck end outer diameter
(mm)
Length under neck
(mm)

186.41 €

1 8 giorni -P1/23217

186.41 €

1 8 giorni -P3/44512

179.76 €

1 8 giorni M18-3217

186.41 €

1 8 giorni M20-3217

186.41 €

1 8 giorni M22-3217

186.41 €

1 8 giorni M24-3217

186.41 €

1 8 giorni M27-4512

186.41 €

1 10 giorni M30-4512

186.41 €

1 8 giorni M33-4512

186.41 €

1 8 giorni M36-4512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Maschiatura

Supporto tecnico