Testa modulare per trucioli ZMAC

Testa modulare per trucioli ZMAC
[Features]
· The same insert can be used to comfortably cut steel, stainless steel, and castings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9-ZMAC20-40

Codice componente
9-ZMAC20-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

332.35 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Altro Outer Diameter (D)(mm) 19.8~25.2 Effective boring length(mm) 40
Docking Diameter(mm) 9 Outermost diameter(mm) 19 Unit No M2HZ-20
Chip No 3MP-C、B Weight(kg) 0.4 Oil Hole (with/without) NA

Supporto tecnico