Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9CMT6 |
9CMT7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Applicable Drill | Inscribed Circle (φ) (mm) | Thickness (mm) | Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22 € | 10 | 7 giorni | 2.8 | COMZ21~26/COMZ43~55 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ||
17.23 € | 10 | 5 giorni | 3.4 | COMZ26.5~35/COMZ56~65 | 7.94 | 3.18 | 0.8 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa | Coating Y/N | Disponibile | Material | Coating (PR630) |
---|---|---|---|---|---|
Details | The insert tip is not square, but 86° diamond shaped. It can be used diagonally in a total of 4 corners: 2 corners on the outer circumference, and 2 corners in the inner circumference. | Notes | Be careful when mounting the insert tip |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali