Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT30-MMC4-105 |
BT30-MMC12-105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.91 € | 1 | 8 giorni | 1–4 | MPK4 | 0.9 | 15 | 30 | ||
276.49 € | 1 | 8 giorni | 4 to 12 | PMK12、VMK12 | 1.1 | 30 | 35 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Fresa integrale | Holder Length L(mm) | 105 | Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | 30000 |
Spindle side applicable holder | Taper NO.30 | Tip runout accuracy | 3μm(4D) |
Configura
Proprietà di base
Retainable blade diameter(mm)
Applicable Collet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali