Supporto blocco laterale di tipo A (per frese) (BT40-SLA25-90)

Supporto blocco laterale di tipo A (per frese) BT40-SLA25-90

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BT40-SLA25-90

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 113.25

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Spindle types: BT40

Holder Length L: 90 mm

Spindle side applicable holder: Taper NO.40

Chuck end inner diameter: 25 mm

Weight: 1.7 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT40-SLA25-90

Codice componente
BT40-SLA25-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Chuck end inner diameter
(mm)
Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Mounting Bolt

113.25 €

1 8 giorni BT4090Taper NO.40251.750M14=P1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale
Chuck Type Blocco laterale

Supporto tecnico