Supporto blocco laterale di tipo B (per foratrici) (Codici componente)

Supporto blocco laterale di tipo B (per foratrici)
[Features]
· A drill holder with length adjustable by using the DSA socket together. With 80% or more per taper, there is no chattering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-SLB26-105
BT40-SLB26-105
BT40-SLB35-135
BT50-SLB26-105
BT50-SLB35-120
BT50-SLB35-135
BT50-SLB48-165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)

124.47 €

1 8 giorni BT30105Taper NO.3026DSA Type Drill Socket DSA261.550

132.21 €

1 8 giorni BT40105Taper NO.4026DSA Type Drill Socket DSA262.150

133.55 €

1 8 giorni BT40135Taper NO.4035DSA Type Drill Socket DSA353.360

167.35 €

1 8 giorni BT50105Taper NO.5026DSA Type Drill Socket DSA264.850

174.38 €

1 8 giorni BT50120Taper NO.5035DSA Type Drill Socket DSA355.460

179.87 €

1 8 giorni BT50135Taper NO.5035DSA Type Drill Socket DSA355.760

209.57 €

1 8 giorni BT50165Taper NO.5048DSA Type Drill Socket DSA488.480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Trapano
Chuck Type Blocco laterale

Supporto tecnico