Mandrino di maschiatura a dimensionamento automatico

Mandrino di maschiatura a dimensionamento automatico
[Features]
· Ideal for gas taps, taps with a base, and lightweight alloys. When the machine forward feed is stopped at a designated point, the tap will continue for the set amount only (4 mm for ZL12 type) before idling.
· Simply reverse it afterwards to align the tap depth at high precision.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-ZL12-130
BT40-ZL8-120
BT40-ZL12-130
BT40-ZL16-150
BT40-ZL24-160
BT40-ZL38-190
BT50-ZL8-130
BT50-ZL12-85
BT50-ZL12-130
BT50-ZL16-135
BT50-ZL24-100
BT50-ZL24-142
BT50-ZL38-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Possible Tap (M) Possible Tap (Other than M) Applicable Collet Weight
(kg)
Tapper Float Stretching
(mm)
Tapper Float Shrinkage
(mm)

244.22 €

1 8 giorni BT30130Taper NO.30M2~12U1/8~1/2、P1/16~1/4ZKG121.945

242.71 €

1 8 giorni BT40120Taper NO.40M2~8U1/8~1/4ZKN81.633

246.24 €

1 8 giorni BT40130Taper NO.40M2~12U1/8~1/2、P1/16~1/4ZKG122.345

259.86 €

1 8 giorni BT40150Taper NO.40M3~16U1/8~5/8、P1/8~3/8ZKG162.945

310.26 €

1 8 giorni BT40160Taper NO.40M8~24U1/2~1、P1/4~5/8ZKG243.376

401.33 €

1 8 giorni BT40190Taper NO.40M18~38U3/4~13/8、P3/8~1ZKN386108

265.80 €

1 8 giorni BT50130Taper NO.50M2~8U1/8~1/4ZKN84.233

261.76 €

1 8 giorni BT5085Taper NO.50M2~12U1/8~1/2、P1/16~1/4ZKG123.445

266.31 €

1 8 giorni BT50130Taper NO.50M2~12U1/8~1/2、P1/16~1/4ZKG124.345

292.38 €

1 8 giorni BT50135Taper NO.50M3~16U1/8~5/8、P1/8~3/8ZKG164.645

334.58 €

1 8 giorni BT50100Taper NO.50M8~24U1/2~1、P1/4~5/8ZKG244.576

341.15 €

1 8 giorni BT50142Taper NO.50M8~24U1/2~1、P1/4~5/8ZKG245.876

478.32 €

1 8 giorni BT50150Taper NO.50M18~38U3/4~13/8、P3/8~1ZKN386.9108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Maschiatura

Supporto tecnico