Mandrino di maschiatura

Mandrino di maschiatura
[Features]
· A tapper ideal for interactive machining centers.
· Enables safe and reliable tapping, with stable torque and slim design that further improve ease of use.
· Unmanned operation-orientated tap holding system (PAT).
· No deflection, detachment, or breakage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-Z12-90
BT40-Z12-130
BT40-Z16-109
BT40-Z24-100
BT40-Z24-187
BT40-Z38-140
BT50-Z8-105
BT50-Z12-175
BT50-Z12-220
BT50-Z16-135
BT50-Z24-142
BT50-Z38-175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Possible Tap (M) Possible Tap (Other than M) Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Tapper Float Stretching
(mm)
Tapper Float Shrinkage
(mm)

251.16 €

1 8 giorni BT4090Taper NO.40M2~12U1/8~1/2、P1/16~1/4ZKG121.532155

251.69 €

1 8 giorni BT40130Taper NO.40M2~12U1/8~1/2、P1/16~1/4ZKG121.6321515

264.77 €

1 8 giorni BT40109Taper NO.40M3~16U1/8~5/8、P1/8~3/8ZKG16239208

315.46 €

1 8 giorni BT40100Taper NO.40M8~24U1/2~1、P1/4~5/8ZKG242.1462010

311.27 €

1 8 giorni BT40187Taper NO.40M8~24U1/2~1、P1/4~5/8ZKG243.5462020

419.86 €

1 8 giorni BT40140Taper NO.40M18~38U3/4~13/8、P3/8~1ZKN386.778228

275.65 €

1 8 giorni BT50105Taper NO.50M2~8U1/8~1/4ZKN84.223155

283.36 €

1 8 giorni BT50175Taper NO.50M2~12U1/8~1/2、P1/16~1/4ZKG124.8321515

297.46 €

1 8 giorni BT50220Taper NO.50M2~12U1/8~1/2、P1/16~1/4ZKG125321515

306.34 €

1 8 giorni BT50135Taper NO.50M3~16U1/8~5/8、P1/8~3/8ZKG165.239208

435.59 €

1 8 giorni BT50142Taper NO.50M8~24U1/2~1、P1/4~5/8ZKG245.8462020

462.08 €

1 8 giorni BT50175Taper NO.50M18~38U3/4~13/8、P3/8~1ZKN388.3782510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Maschiatura

Supporto tecnico