Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT30-FMC22-40 |
BT40-FMC22-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Holder Length L (mm) | Spindle side applicable holder | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.11 € | 1 | 6 giorni | BT30 | 40 | Taper NO.30 | 1.4 | ||
106.59 € | 1 | 6 giorni | BT40 | 45 | Taper NO.40 | 1.3 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Tool Type | Sfacciatura |
---|---|---|---|---|---|
Retainable blade diameter(mm) | 50 | Cutter Mounting Shaft Diameter(mm) | 22 | Cutter Mounting Shaft Length(mm) | 18 |
Accessory | With Key, L Wrench, Bolt | Mounting Bolt | M10×30 | Supplement | Arbor weight only, not including the cutter |
Features 1 | Arbor weight only, not including the cutter |
Configura
Proprietà di base
Spindle types
Holder Length L(mm)
Spindle side applicable holder
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali