Supporto con foro per olio con bloccaggio laterale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-SLO16-130
BT40-SLO20-130
BT40-SLO25-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Applicable Collet

769.73 €

1 8 giorni 16-

769.73 €

1 8 giorni 20-

769.73 €

1 8 giorni 25OK25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT40
Tool Type Trapano Chuck Type Blocco laterale Holder Length L(mm) 130
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 3000 Coolant System Centro passante (Lama passante) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Weight(kg) 3.5 Chuck end outer diameter(mm) 49 Chuck part length(mm) 39.5

Supporto tecnico