Mandrino di fresatura 3LOCK

Mandrino di fresatura 3LOCK
[Features]
· Standard specification high pressure center-through compatible (up to 7 MPa).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBT40-C12-90
MBT40-C12-120
MBT40-C16-60
MBT40-C16-90
MBT40-C16-120
MBT40-C20-70
MBT40-C20-90
MBT40-C20-120
MBT40-C25-70
MBT40-C25-90
MBT40-C25-120
MBT40-C32-85
MBT40-C32-105
MBT40-C32-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

308.19 €

1 8 giorni 9012KM12、CCK121.63348

317.04 €

1 8 giorni 12012KM12、CCK121.93348

314.52 €

1 8 giorni 6016KM16、CCK161.44450

316.03 €

1 8 giorni 9016KM16、CCK161.74450

325.95 €

1 8 giorni 12016KM16、CCK1624450

323.93 €

1 8 giorni 7020KM20、CCK20、CCNK201.65257

324.94 €

1 8 giorni 9020KM20、CCK20、CCNK201.85257

335.35 €

1 8 giorni 12020KM20、CCK20、CCNK202.25257

339.63 €

1 8 giorni 7025KM25、CCK25、CCNK251.86060

341.15 €

1 8 giorni 9025KM25、CCK25、CCNK252.16060

343.16 €

1 8 giorni 12025KM25、CCK25、CCNK252.56060

354.78 €

1 8 giorni 8532KM32、CCK322.16964

356.80 €

1 8 giorni 10532KM32、CCK32、CCNK322.56970

367.76 €

1 8 giorni 12032KM32、CCK32、CCNK322.86970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale
Chuck Type Pinza diritta Coolant System Centro passante (Lama passante) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Supplement Fastening handle not included Features 1 Fastening handle not included

Supporto tecnico