Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MBT40-MMC8-90 |
MBT40-MMC8-120 |
MBT40-MMC12-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.95 € | 1 | 8 giorni | 2–8 | 90 | PMK8、VMK8 | 1.4 | 20 | 36 | ||
381.03 € | 1 | 8 giorni | 2–8 | 120 | PMK8、VMK8 | 1.5 | 20 | 43 | ||
412.89 € | 1 | 8 giorni | 4 to 12 | 90 | PMK12、VMK12 | 1.7 | 30 | 35 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Tool Type | Fresa integrale |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | 30000 | Spindle side applicable holder | Taper NO.40 | Specifications | Regular type |
Configura
Proprietà di base
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Applicable Collet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali