Attacco di sfacciatura frontale 3LOCK tipo A (Codici componente)

Attacco di sfacciatura frontale 3LOCK tipo A
[Features]
· 3LOCK tooling can be used as a 3-surface restraint tool with BT 2-surface restrained spindles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBT50-FMA25.4-45
MBT50-FMA25.4-90
MBT50-FMA25.4-150
MBT50-FMA31.75-45
MBT50-FMA31.75-75
MBT50-FMA31.75-105
MBT50-FMA38.1-75
MBT50-FMA47.625-75
MBT50-FMA50.8-45
MBT50-FMA50.8-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Cutter Mounting Shaft Diameter
(mm)
Cutter Mounting Shaft Length
(mm)
Weight
(kg)
Drive Key Mounting Bolt

274.72 €

1 8 giorni 804525.4223.7FW5FM12

304.41 €

1 8 giorni 809025.4224.6FW5FM12

338.05 €

1 8 giorni 8015025.4225.5FW5FM12

278.76 €

1 8 giorni 1004531.75304.5FW12、13FM16

306.93 €

1 8 giorni 1007531.75305.3FW12、13FM16

341.08 €

1 8 giorni 10010531.75306.1FW12、13FM16

308.45 €

1 8 giorni 1257538.1345.6FW18、19FM20

331.64 €

1 8 giorni 2007547.625387.7FW26M16 x 4

280.77 €

1 8 giorni 1604550.8364.9FW23、24FM24

314.50 €

1 8 giorni 1607550.8366.8FW23、24FM24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Sfacciatura
Spindle side applicable holder Taper NO.50 Application For JIS B4113 Face Mill Cutter Accessory With Key, L Wrench, Bolt
Supplement Arbor weight only, not including the cutter

Supporto tecnico