Mandrino compatto 3LOCK tipo Zero Fit

Mandrino compatto 3LOCK tipo Zero Fit
[Features]
· 3LOCK tooling can be used as a 3-surface restraint tool with BT 2-surface restrained spindles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBT40-SZF6C-90
MBT40-SZF6C-150
MBT40-SZF10C-90
MBT40-SZF10C-150
MBT40-SZF16C-90
MBT40-SZF16C-150
MBT40-SZF25C-120
MBT40-SZF25C-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

345.50 €

1 8 giorni 0.7~6.090SK61.319.537

361.90 €

1 8 giorni 0.7~6.0150SK61.719.560

348.08 €

1 8 giorni 1.75~10.090SK101.527.537

364.48 €

1 8 giorni 1.75~10.0150SK101.927.597

369.53 €

1 8 giorni 2.75~16.090SK161.84037

387.50 €

1 8 giorni 2.75~16.0150SK162.24097

405.30 €

1 8 giorni 7.5~25.4120SK252.45555

415.80 €

1 8 giorni 7.5~25.4150SK252.95586

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale
Spindle side applicable holder Taper NO.40 Accessory Nut

Supporto tecnico