Mandrino di fresatura 3LOCK di tipo Zero Fit

Mandrino di fresatura 3LOCK di tipo Zero Fit
[Features]
· 3LOCK tooling can be used as a 3-surface restraint tool with BT 2-surface restrained spindles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBT40-CZF20-105
MBT40-CZF25-105
MBT40-CZF32-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

483.54 €

1 8 giorni 105KM20、CCK202.151.535

492.19 €

1 8 giorni 105KM25、CCK252.459.535

516.56 €

1 8 giorni 120KM32、CCK322.86942

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale
Chuck Type Pinza diritta Spindle side applicable holder Taper NO.40 Supplement Deflection adjustment wrench and clamping handle are not included.

Supporto tecnico