Mandrino compatto NC5 tipo Zero Fit (NC5-63-SZF10C-90)

Mandrino compatto NC5 tipo Zero Fit NC5-63-SZF10C-90

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NC5-63-SZF10C-90

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 348.08

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Retainable blade diameter: 1.75~10 mm

Holder Length L: 90 mm

Spindle side applicable holder: NC5-63

Applicable Collet: SK10

Weight: 1.5 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NC5-63-SZF10C-90

Codice componente
NC5-63-SZF10C-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

348.08 €

1 8 giorni 1.75~1090NC5-63SK101.527.537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale

Supporto tecnico