Mandrino compatto HSK per rotazione a velocità elevata

Mandrino compatto HSK per rotazione a velocità elevata
[Caratteristiche] ● Passaggio centrale ad alta velocità e specifiche di rotazione ad alta velocità. ● Forma mandrino/coltello: HSK-A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSK100A-SK6C-105P
HSK100A-SK10C-105P
HSK100A-SK10C-120P
HSK100A-SK16C-120P
HSK100A-SK25C-145P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

371.33 €

1 8 giorni 0.7~610520000SK61.219.562

379.97 €

1 8 giorni 1.75~1010520000SK102.627.557

391.88 €

1 8 giorni 1.75~1012020000SK102.927.574

401.36 €

1 8 giorni 2.75~1612020000SK163.24086

456.46 €

1 8 giorni 7.5~25.414515000SK254.855111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Fresa integrale Spindle side applicable holder HSK100A

Supporto tecnico