Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSK63A-SK6C-100 |
HSK63A-SK6C-120 |
HSK63A-SK6C-150 |
HSK63A-SK10C-105 |
HSK63A-SK10C-120 |
HSK63A-SK10C-135 |
HSK63A-SK10C-150 |
HSK63A-SK16-105 |
HSK63A-SK16C-120 |
HSK63A-SK16C-150 |
HSK63A-SK25C-135 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Spindle side applicable holder | Applicable Collet | Chuck part number | Conforming products | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.86 € | 1 | 8 giorni | 0.7~6.0 | 100 | - | SK6 | For High Pressure Center Through | SKG6-6HG | 0.9 | 19.5 | 62 | ||
213.86 € | 1 | 8 giorni | 0.7~6.0 | 120 | - | SK6 | For High Pressure Center Through | SKG6-6HG | 1 | 19.5 | 62 | ||
256.99 € | 1 | 8 giorni | 0.7~6.0 | 150 | - | SK6 | For High Pressure Center Through | SKG6-6HG | 1.2 | 19.5 | 60 | ||
223.08 € | 1 | 8 giorni | 1.75~10.0 | 105 | - | SK10 | For High Pressure Center Through | SKG10-10GG | 1.1 | 27.5 | 74 | ||
215.13 € | 1 | 8 giorni | 1.75~10.0 | 120 | - | SK10 | For High Pressure Center Through | SKG10-10HG | 1.3 | 27.5 | 60 | ||
236.74 € | 1 | 8 giorni | 1.75~10.0 | 135 | - | SK10 | For High Pressure Center Through | SKG10-10HG | 1.5 | 27.5 | 75 | ||
258.25 € | 1 | 8 giorni | 1.75~10.0 | 150 | - | SK10 | For High Pressure Center Through | SKG10-10HG | 1.7 | 27.5 | 73 | ||
217.90 € | 1 | 8 giorni | 2.75~16 | 105 | HSK63A | SK16 | - | - | 1.3 | 40 | 76 | ||
227.61 € | 1 | 8 giorni | 2.75~16.0 | 120 | - | SK16 | For High Pressure Center Through | SKG16-10HG | 1.6 | 40 | 91 | ||
270.64 € | 1 | 8 giorni | 2.75~16.0 | 150 | - | SK16 | For High Pressure Center Through | SKG16-12HG | 1.7 | 40 | 121 | ||
278.71 € | 1 | 8 giorni | 7.5~25.4 | 135 | - | SK25 | For High Pressure Center Through | SKG25-18HGE | 1.9 | 55 | 108 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | HSK-A |
---|---|---|---|---|---|
HSK type | 63 | Tool Type | Fresa integrale |
Configura
Proprietà di base
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Spindle side applicable holder
Applicable Collet
Chuck part number
Conforming products
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali