Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSK100A-MDSK10-110 |
HSK100A-MDSK10-125 |
HSK100A-MDSK10-140 |
HSK100A-MDSK16-125 |
HSK100A-MDSK16-140 |
HSK100A-MDSK20-140 |
HSK100A-MDSK25-140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.49 € | 1 | 8 giorni | 3–10 | 110 | SK10 | 4 | 27.5 | 18.2 | ||
435.40 € | 1 | 8 giorni | 3–10 | 125 | SK10 | 4.1 | 27.5 | 18.2 | ||
448.71 € | 1 | 8 giorni | 3–10 | 140 | SK10 | 4.2 | 27.5 | 18.2 | ||
451.46 € | 1 | 8 giorni | 3 to 16 | 125 | SK16 | 4.6 | 40 | 23 | ||
468.42 € | 1 | 8 giorni | 3 to 16 | 140 | SK16 | 4.8 | 40 | 23 | ||
479.31 € | 1 | 8 giorni | 4–20 | 140 | SK20 | 4.9 | 48 | 25.2 | ||
499.25 € | 1 | 8 giorni | 8~25.4 | 140 | SK25 | 4.9 | 55 | 27 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | HSK-A |
---|---|---|---|---|---|
HSK type | 100 | Tool Type | Fresa integrale | Spindle side applicable holder | HSK100A |
Application | For normal rotations |
Configura
Proprietà di base
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Applicable Collet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali