Mandrino compatto HSK di tipo Zero Fit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSK100A-SZF6C-120

Codice componente
HSK100A-SZF6C-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

363.01 €

1 8 giorni 0.7~6120SK62.419.554

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Fresa integrale Spindle side applicable holder HSK100A
Application For normal rotations

Supporto tecnico