Mandrino di fresatura HSK di tipo Zero Fit (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSK100A-CZF20-115
HSK100A-CZF25-115
HSK100A-CZF32-115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

544.85 €

1 8 giorni 20KM20/CCK203.551.535

546.38 €

1 8 giorni 25KM25/CCK253.859.535

547.39 €

1 8 giorni 32KM32/CCK3246942

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Fresa integrale Chuck Type Pinza diritta
Holder Length L(mm) 115 Spindle side applicable holder HSK100A

Supporto tecnico