Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HSK63A-TB40-200
Product Category | Attacchi/Accessori | Spindle types | HSK-A | HSK type | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Holder Length L(mm) | 200 | Spindle side applicable holder | HSK63A | Gauge O.D.(mm) | 40 |
Application | Circularity, cylindricity = Within 0.002 mm | Tip runout accuracy | Within 0.003 mm | Weight(kg) | 2.4 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali