Punta per lucidatura

Punta per lucidatura
Can be used to remove paint and rust, as well as deburring, without substrate damage.

[Features]
· Polishing points are ideal for finishing and light deburring.
· Paint and rust can be removed without damaging the base material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

516

Codice componente
516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.55 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Shaft Diameter(mm) 3.2 Outer Diameter(mm) 12.7
Number Contained In A Packet(piece) 1

Si trova sulla pagina di Punta per lucidatura, il codice articolo è il seguente: 516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 516.

Supporto tecnico