Mola per lucidatura e finitura

Mola per lucidatura e finitura
Ideal for light polishing and dirt removal. Fine file #512 is ideal for rust removal on brass. * Use at speeds of 15,000 rpm or less. * Use with an #EZ402 or #402 mandrel (sold separately).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

512E

Codice componente
512E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.78 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Outer Diameter(mm) 23.8 Shaft Diameter(mm) 3.2
Particle Size(#) 320 Number Contained In A Packet 1 Detailed applications Ideal for light polishing and dirt removal
Usable DERMEL tool All rotary tools

Si trova sulla pagina di Mola per lucidatura e finitura, il codice articolo è il seguente: 512E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 512E.

Supporto tecnico