Cacciavite a cricchetto 8510R-100

Cacciavite a cricchetto 8510R-100
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· PB SWISS TOOLS ratchet screwdrivers are ideal for quick tightening or loosening work.
· Used in combination with C6 Series (1/4" hex) bit.
· Can be switched among clockwise, counterclockwise, and fixed positions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8510R-100

Codice componente
8510R-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.37 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo antiscivolo Resina Lunghezza complessiva(mm) 228
Peso(g) 225 Numero di ingranaggi 24 Caratteristiche It can be switched between clockwise, counterclockwise and fixed positions. The direction of rotation can be switched with one hand. It has 24 gears.

Si trova sulla pagina di Cacciavite a cricchetto 8510R-100, il codice articolo è il seguente: 8510R-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8510R-100.

Supporto tecnico