Chiave dinamometrica preimpostata

Chiave dinamometrica preimpostata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale sonoro informa l’utente che il serraggio è completo.
La testa del cricchetto ha 24 denti e un’ampiezza di 15° per un serraggio eccezionale in spazi ristretti.
� La coppia può essere facilmente modificata tramite graduazione.
[Applicazioni]
� Per luoghi di lavoro impegnativi come i cantieri e quelli che comportano l’esposizione a oli e sostanze chimiche.

(i)Nota

  • L’immagine mostrata è solo rappresentativa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QL2N-MH
QL5N-MH
QL10N-MH
QL15N-MH
QL25N-MH
QL50N-MH
QL100N4-MH
QL140N-MH
QL200N4-MH
QL280N-MH
QLMS15N-MH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Angolo di inserimento
(mm)
Gradazione minima
(N·m)
Testa sostituibile Lunghezza complessiva
(mm)
Direzione del carico Precisione coppia
(±%)
Tipo dettagli Codice Trusco Codice JAN Massa
(g)
Caratteristiche Applicazioni

196.88 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4~26.350.02N/A160Tipo destro3QL-MH Type451-93374571141275467160Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

196.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1–56.350.05N/A160Tipo destro3QL-MH Type451-93454571141275498160Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

142.44 €

1 Stesso giorno

Stock

2–106.350.1N/A195Tipo destro3QL-MH Type451-93114571141275528190Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

196.88 €

1 Disponibile 6 giorni 3 to 156.350.1N/A195Tipo destro3QL-MH Type451-93294571141275559190Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

180.56 €

1 Disponibile 6 giorni 5.0~25.09.530.25N/A230Tipo destro3-272-41384560138448878250Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

185.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10.0~50.09.530.5N/A260Tipo destro3-272-44214560138448892450Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

196.67 €

1 Disponibile 6 giorni 20.0~100.012.71N/A335Tipo destro3-321-21734562135127459690Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

215.17 €

1 Disponibile 6 giorni 30.0~140.012.71N/A400Tipo destro3-272-44484560138448939790Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

239.58 €

1 Disponibile 9 giorni 40.0~200.012.72N/A490Tipo destro3-325-875145621351274731400Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

303.57 €

1 Disponibile 6 giorni 40.0~280.019.052N/A695Tipo destro3-272-446445601384488541900Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato.Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici.

477.79 €

1 Disponibile 6 giorni -------QLMS Type-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Stampo preimpostato

Supporto tecnico