Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QL5N-MH
Codice componente
|
---|
QL5N-MH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Angolo di inserimento (mm) | Gradazione minima (N·m) | Testa sostituibile | Lunghezza complessiva (mm) | Direzione del carico | Precisione coppia (±%) | Tipo dettagli | Codice Trusco | Codice JAN | Massa (g) | Caratteristiche | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.17 € | 1 | 6 giorni | 1–5 | 6.35 | 0.05 | N/A | 160 | Tipo destro | 3 | QL-MH Type | 451-9345 | 4571141275498 | 160 | Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato. | Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici. |
Loading...
Tipo prodotto | Stampo preimpostato |
---|
Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica preimpostata, il codice articolo è il seguente: QL5N-MH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QL5N-MH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di regolazione coppia(N·m)
Angolo di inserimento(mm)
Gradazione minima(N·m)
Testa sostituibile
Lunghezza complessiva(mm)
Direzione del carico
Precisione coppia(±%)
Tipo dettagli
Codice Trusco
Codice JAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
QL10N-MH |
QL140N-MH |
QL15N-MH |
QL200N4-MH |
QL25N-MH |
QLMS15N-MH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Angolo di inserimento (mm) | Gradazione minima (N·m) | Testa sostituibile | Lunghezza complessiva (mm) | Direzione del carico | Precisione coppia (±%) | Tipo dettagli | Codice Trusco | Codice JAN | Massa (g) | Caratteristiche | Applicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2–10 | 6.35 | 0.1 | N/A | 195 | Tipo destro | 3 | QL-MH Type | 451-9311 | 4571141275528 | 190 | Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato. | Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici. | ||
144.05 € | 1 | 6 giorni | 30.0~140.0 | 12.7 | 1 | N/A | 400 | Tipo destro | 3 | - | 272-4448 | 4560138448939 | 790 | Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato. | Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici. | ||
138.56 € | 1 | 6 giorni | 3 to 15 | 6.35 | 0.1 | N/A | 195 | Tipo destro | 3 | QL-MH Type | 451-9329 | 4571141275559 | 190 | Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato. | Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici. | ||
160.97 € | 1 | 9 giorni | 40.0~200.0 | 12.7 | 2 | N/A | 490 | Tipo destro | 3 | - | 325-8751 | 4562135127473 | 1400 | Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato. | Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici. | ||
119.82 € | 1 | 6 giorni | 5.0~25.0 | 9.53 | 0.25 | N/A | 230 | Tipo destro | 3 | - | 272-4138 | 4560138448878 | 250 | Quando viene raggiunta la coppia impostata, la levetta si attiva e un segnale acustico avvisa quando il serraggio è completato. La testa del cricchetto è composta da 24 denti e un campo di funzionamento di 15 gradi. Mostra prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro con spazio limitato. | Coppia di serraggio e forma base della chiave dinamometrica. Per siti di lavoro con condizioni difficili nei settori della raffinazione di petrolio e produzione di prodotti chimici. | ||
358.85 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | QLMS Type | - | - | - | - | - |