Misuratore coppia (3TME10CN2)

Misuratore coppia 3TME10CN2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3TME10CN2

Marca: TOHNICHI MFG

Prezzo: 2,617.62

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di regolazione coppia: 2–10 N·m

Lunghezza complessiva: 252 mm

Scala: 0.01mm

Larghezza complessiva: 158 mm

Altezza totale: 185 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3TME10CN2

Codice componente
3TME10CN2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Scala Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

2,617.62 €

1 9 giorni 2–102520.01mm158185403-62123500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Misuratore chiave dinamometrica Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche The clamp is a slide type that moves four poles, allowing it to firmly fix objects of any shape. It is equipped with RS232C output as standard.
Alimentazione VAC 100–240 Precisione ±1+1digit Specifiche Data memory for 99 data
Applicazioni Opening the cap, operating, torque test, strength test etc.

Supporto tecnico