Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
91
Tip Type | Box Type | shank diameter(mm) | 6.3 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Tip two-sided width size (mm) | 5.5 | Whether there is a double-end function | N/A | Shaft diameter type | Regular Type |
Trusco Code | 305-4713 | Name | Box Bit B-5.5○5.5 | Compatible Model | RTD Type, RNT Type, FTD Type (Excluding Powerful Type) |
Si trova sulla pagina di Punta di ricambio, il codice articolo è il seguente: 91.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 91.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali