Tronchesine standard con lama in carburo 460S-125/460S-150

Tronchesine standard con lama in carburo 460S-125/460S-150
  • Sconto volumi elevati
Tronchesine progettate per essere leggere e durevoli.
[Caratteristiche]
Eccellente capacità di taglio e durata perché sono realizzati con uno speciale acciaio brevettato leggero ma resistente.
La forma della lama è tonda.
Con molla elicoidale per un taglio continuo e pratico.
[Applicazioni]
Per tagliare cavi elettrici per telecomunicazioni, televisori, PC, apparecchiature di precisione, ecc.

(i)Nota

  • Non utilizzare l’utensile per tagliare cavi di dimensioni superiori alla sua capacità.
  • Non utilizzare mai per tagliare cavi sotto tensione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

460S-150

Codice componente
460S-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.44 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 149
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 1.6 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 2.6
Prestazioni di taglio filo armonico(φ/mm) 0.5 Codice Trusco 117-9471 Massa(g) 120
Caratteristiche Ha una lama ultra dura e resistente per una potenza di taglio e una durata superiori. Specifiche Lama tonda con molla

Si trova sulla pagina di Tronchesine standard con lama in carburo 460S-125/460S-150, il codice articolo è il seguente: 460S-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 460S-150.

Supporto tecnico