Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SNPDA030090 |
SNPDA030120 |
SNPDA040090 |
SNPDA040120 |
SNPDA060090 |
SNPDA060120 |
SNPDA080090 |
SNPDA080120 |
SNPDA100090 |
SNPDA100120 |
SNPDA120090 |
SNPDA120120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter (mm) | tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 8 | 50 | 3 | 90 | |
38.97 € | 1 | 8 giorni | 3 | 8 | 50 | 3 | 120 | ||
42.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 60 | 4 | 90 | |
42.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 10 | 60 | 4 | 120 | |
54.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 70 | 6 | 90 | |
54.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 15 | 70 | 6 | 120 | |
70.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 20 | 90 | 8 | 90 | |
70.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 20 | 90 | 8 | 120 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 100 | 10 | 90 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 100 | 10 | 120 | |
130.97 € | 1 | 10 giorni | 12 | 30 | 110 | 12 | 90 | ||
130.97 € | 1 | 10 giorni | 12 | 30 | 110 | 12 | 120 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | OK Coated | With/without Oil Hole | N/A |
Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter(mm)
tip angle(°)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali