Fresa per smussatura (taglio singolo) CS2S tipo II, gambo dritto

Fresa per smussatura (taglio singolo) CS2S tipo II, gambo dritto
  • Sconto volumi elevati
1-flute type. For steel and stainless steel. All products are TiN coated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS2S1666

Codice componente
CS2S1666
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

308.14 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 66
work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN
Overall Length(mm) 100 Number of flutes 1 Chamfer diameter(mm) 26~65
Shank length(mm) 69 Shank diameter (d)(mm) 16 Tip diameter(mm) 24

Si trova sulla pagina di Fresa per smussatura (taglio singolo) CS2S tipo II, gambo dritto, il codice articolo è il seguente: CS2S1666.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS2S1666.

Supporto tecnico