Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1307206
Shaft Diameter(mm) | 6 | Package size(mm) | H184×W107×D27 | Weight(g) | 128 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1) | 5000 | Set(unit set) | 5 | Features | 5 Frequently Used Shape Types Are Set |
Abrasive material | Aluminum Oxide |
Si trova sulla pagina di Mola con albero, il codice articolo è il seguente: 1307206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1307206.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali