Set di punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1315055

Codice componente
1315055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.18 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Combination Single Product Set Product Set Product Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function N/A Package size(mm) H40×W225×D145 Weight(g) 414
Shaft Diameter(mm) φ2.35 Number Contained In A Packet 29pcs Set Content Diamond Grindstone x 13, Grindstone for Metal WA Material x 3, Grindstone for Stone GC Material x 3, Cup Brush: Wire / Brass / Pig Bristles x 1 Each, Felt Buff x 3, Diamond Cutter: φ20 mm / φ26 mm x 2 Each

Si trova sulla pagina di Set di punte, il codice articolo è il seguente: 1315055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1315055.

Supporto tecnico