Sega per metalli MS, senza rivestimento

Sega per metalli MS, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
Scanalature metalliche Taglio di precisione Materiale acciaio rapido Materiale di lavoro per acciaio ordinario / per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MST075X007
MST075X009
MST075X011
MST075X013
MST075X014
MST075X016
MST075X018
MST075X019
MST075X021
MST075X023
MST075X024
MST075X026
MST075X027
MST075X028
MST075X029
MST075X031
MST075X032
MST075X033
MST075X034
MST075X035
MST075X036
MST075X037
MST075X038
MST075X039
MST075X040
MST075X042
MST075X043
MST075X044
MST075X045
MST075X046
MST075X047
MST075X048
MST075X049
MST075X050
MST075X055
MST075X060
MST075X065
MST075X070
MST075X075
MST075X080
MST100X005
MST100X006
MST100X008
MST100X009
MST100X011
MST100X012
MST100X013
MST100X014
MST100X016
MST100X017
MST100X018
MST100X019
MST100X021
MST100X022
MST100X023
MST100X024
MST100X025
MST100X026
MST100X027
MST100X028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes Thickness Dimensional Tolerance
(mm)
Vibration on the side
(mm)

47.42 €

1 Disponibile 10 giorni 750.725.448±0.030.12

47.42 €

1 Disponibile 10 giorni 750.925.448±0.030.12

44.24 €

1 Disponibile 7 giorni 751.125.448±0.030.11

44.24 €

1 Disponibile 10 giorni 751.325.448±0.030.11

44.24 €

1 Disponibile 10 giorni 751.425.448±0.030.11

44.24 €

1 Disponibile 8 giorni 751.625.440±0.030.11

44.24 €

1 Disponibile 10 giorni 751.825.440±0.030.08

44.24 €

1 Disponibile 10 giorni 751.925.440±0.030.08

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 752.125.440±0.030.08

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 752.325.440±0.030.08

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 752.425.440±0.030.08

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 752.625.440±0.030.06

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 752.725.440±0.030.06

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 752.825.440±0.030.06

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 752.925.440±0.030.06

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 753.125.440±0.0370.06

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 753.225.440±0.0370.06

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 753.325.440±0.0370.06

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 753.425.440±0.0370.06

55.88 €

1 Disponibile 7 giorni 753.525.436±0.0370.06

59.06 €

1 Disponibile 10 giorni 753.625.436±0.0370.06

59.06 €

1 Disponibile 10 giorni 753.725.436±0.0370.06

59.06 €

1 Disponibile 10 giorni 753.825.436±0.0370.06

59.06 €

1 Disponibile 10 giorni 753.925.436±0.0370.06

59.06 €

1 Disponibile 10 giorni 75425.436±0.0370.06

64.35 €

1 Disponibile 10 giorni 754.225.436±0.0370.05

64.35 €

1 Disponibile 10 giorni 754.325.436±0.0370.05

64.35 €

1 Disponibile 10 giorni 754.425.436±0.0370.05

64.35 €

1 Disponibile 10 giorni 754.525.436±0.0370.05

65.39 €

1 Disponibile 10 giorni 754.625.436±0.0370.05

65.39 €

1 Disponibile 10 giorni 754.725.436±0.0370.05

65.39 €

1 Disponibile 10 giorni 754.825.436±0.0370.05

65.39 €

1 Disponibile 10 giorni 754.925.436±0.0370.05

65.39 €

1 Disponibile 10 giorni 755.025.436±0.0370.05

80.21 €

1 Disponibile 10 giorni 755.525.436±0.0370.05

80.21 €

1 Disponibile 10 giorni 756.025.436±0.0370.05

93.95 €

1 Disponibile 10 giorni 756.525.436±0.0450.04

93.95 €

1 Disponibile 10 giorni 757.025.436±0.0450.04

108.76 €

1 10 giorni 757.525.436±0.0450.04

108.76 €

1 10 giorni 758.025.436±0.0450.04

118.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1000.525.456±0.030.2

77.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1000.625.456±0.030.2

77.03 €

1 Disponibile 8 giorni 1000.825.456±0.030.16

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 1000.925.456±0.030.16

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 1001.125.456±0.030.12

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 1001.225.456±0.030.12

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 1001.325.456±0.030.12

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 1001.425.456±0.030.12

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 1001.625.456±0.030.12

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 1001.725.456±0.030.1

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 1001.825.456±0.030.1

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 1001.925.456±0.030.1

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 1002.125.456±0.030.1

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 1002.225.456±0.030.1

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 1002.325.456±0.030.1

77.03 €

1 Disponibile 7 giorni 1002.425.456±0.030.1

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 1002.525.444±0.030.1

84.44 €

1 Disponibile 10 giorni 1002.625.444±0.030.08

84.44 €

1 Disponibile 10 giorni 1002.725.444±0.030.08

84.44 €

1 Disponibile 10 giorni 1002.825.444±0.030.08

Loading...

Informazioni di base

Application Per acciaio normale / Per acciaio inox Material Acciaio rapido Coating Non-Coated
External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+1 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Supporto tecnico