Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.18 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 0.4 | 6 | 60 | |
43.18 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 0.6 | 6 | 60 | |
46.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 0.7 | 6 | 60 | |
49.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 0.8 | 6 | 60 | |
51.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 0.9 | 6 | 60 | |
53.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1 | 6 | 60 | |
56.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.1 | 6 | 60 | |
58.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.2 | 6 | 60 | |
59.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.3 | 6 | 60 | |
61.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.4 | 6 | 60 | |
64.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.5 | 6 | 60 | |
65.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.6 | 6 | 60 | |
68.57 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.7 | 6 | 60 | |
70.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.8 | 6 | 60 | |
73.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 1.9 | 6 | 60 | |
75.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 2 | 6 | 60 | |
48.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 0.3 | 6 | 60 | |
45.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 0.4 | 6 | 60 | |
45.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 0.5 | 6 | 60 | |
46.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 0.6 | 6 | 60 | |
50.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 0.7 | 6 | 60 | |
53.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 0.8 | 6 | 60 | |
55.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 0.9 | 6 | 60 | |
58.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1 | 6 | 60 | |
61.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.1 | 6 | 60 | |
62.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.2 | 6 | 60 | |
64.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.3 | 6 | 60 | |
66.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.4 | 6 | 60 | |
69.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.5 | 6 | 60 | |
70.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.6 | 6 | 60 | |
73.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.7 | 6 | 60 | |
77.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.8 | 6 | 60 | |
80.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 1.9 | 6 | 60 | |
82.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 2 | 6 | 60 | |
52.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 0.3 | 6 | 90 | |
49.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 0.4 | 6 | 90 | |
48.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 0.5 | 6 | 90 | |
49.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 0.6 | 6 | 90 | |
53.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 0.7 | 6 | 90 | |
56.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 0.8 | 6 | 90 | |
60.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 0.9 | 6 | 90 | |
62.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30 | 1 | 6 | 90 | |
66.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.1 | 6 | 90 | |
67.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.2 | 6 | 90 | |
68.57 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.3 | 6 | 90 | |
70.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.4 | 6 | 90 | |
74.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.5 | 6 | 90 | |
75.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.6 | 6 | 90 | |
79.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.7 | 6 | 90 | |
82.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.8 | 6 | 90 | |
85.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 1.9 | 6 | 90 | |
70.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 0.3 | 15.875 | 90 | |
65.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 0.4 | 15.875 | 90 | |
57.09 € 29.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 45 | 0.5 | 15.875 | 90 | |
65.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 0.6 | 15.875 | 90 | |
70.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 0.7 | 15.875 | 90 | |
77.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 0.8 | 15.875 | 90 | |
83.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 0.9 | 15.875 | 90 | |
89.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 1 | 15.875 | 90 | |
89.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 1.1 | 15.875 | 90 |
Loading...
Application | Per acciaio normale / Per acciaio inox | Material | Carburo | Coating | Non-Coated |
---|---|---|---|---|---|
Thickness Dimensional Tolerance(mm) | ±0.01 | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+0.3 | Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali