Lima di precisione【1-5 Pezzi per confezione】

Lima di precisione
  • Sconto volumi elevati
Lima diamantata di qualità affidabile prodotta in Giappone. Una lima con grani abrasivi diamantati elettroplaccati su un metallo base di acciaio. Può essere utilizzata per leghe di metalli duri, materiali intermedi sinterizzati di leghe di metalli duri, ceramica e materiali intermedi sinterizzati, vetro, carbonio, semiconduttori, plastiche rinforzate, ceramica e così via.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NDSHA05
NDSHA08
NDSHA10
NDSHA12
NDSHI05
NDSHI08
NDSHI10
NDSHI12
NDSKA05
NDSKA08
NDSKA10
NDSKA12
NDSMA05
NDSMA08
NDSMA10
NDSMA12
NDSSA05
NDSSA08
NDSSA10
NDSSA12
NDSST05
NDSST08
NDSST10
NDSST12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Size Overall Length L
(mm)
Electrodeposition segment length
(mm)
Single Product Set Product Shape Width
(mm)
Thickness
(mm)
Packaging Quantity
(Book)

50.82 €

1 Disponibile 10 giorni 5 pz./set20070Articolo singoloSemi-Circular7.72.51

39.22 €

1 Disponibile 10 giorni 8 pz./set18060Articolo singoloSemi-Circular721

37.47 €

1 Disponibile 10 giorni 10 pz./set14050Articolo singoloSemi-Circular5.71.71

27.81 €

1 Disponibile 10 giorni 12 pz./set14040Articolo singoloSemi-Circular4.71.51

58.61 €

1 Disponibile 10 giorni 5 pz./set20070Articolo singoloFlat821

48.33 €

1 Disponibile 10 giorni 8 pz./set18060Articolo singoloFlat7.21.51

35.79 €

1 Disponibile 10 giorni 10 pz./set14050Articolo singoloFlat6.31.51

37.47 €

1 Disponibile 10 giorni 12 pz./set14040Articolo singoloFlat5.411

38.08 €

1 Disponibile 10 giorni 5 pz./set20070Articolo singoloSquare3.5-1

34.66 €

1 Disponibile 10 giorni 8 pz./set18060Articolo singoloSquare3-1

27.81 €

1 Disponibile 10 giorni 10 pz./set14050Articolo singoloSquare2.7-1

24.39 €

1 Disponibile 10 giorni 12 pz./set14040Articolo singoloSquare2-1

35.79 €

1 Disponibile 10 giorni 5 pz./set20070Articolo singoloRound4.2-1

31.23 €

1 Disponibile 10 giorni 8 pz./set18060Articolo singoloRound3.5-1

25.54 €

1 Disponibile 10 giorni 10 pz./set14050Articolo singoloRound3-1

29.49 €

2 Disponibile 10 giorni 12 pz./set14040Articolo singoloRound2.5-1

38.08 €

1 Disponibile 10 giorni 5 pz./set20070Articolo singoloTriangle5-1

34.66 €

1 Disponibile 10 giorni 8 pz./set18060Articolo singoloTriangle4.5-1

27.81 €

1 Disponibile 10 giorni 10 pz./set14050Articolo singoloTriangle3.7-1

24.39 €

1 Disponibile 10 giorni 12 pz./set14040Articolo singoloTriangle2.8-1

141.79 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 5 pz./set20070Set prodottoFlat, half circle, circle, triangle, square,--5

116.30 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 8 pz./set18060Set prodottoFlat, half circle, circle, triangle, square,--5

134.41 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10 pz./set14040Set prodottoFlat, half circle, circle, triangle, square,--5

114.01 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 12 pz./set14040Set prodottoFlat, half circle, circle, triangle, square,--5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Particle Size(#) 170

Supporto tecnico