Fresa piccola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM-3
SM-4
SM-5
SM-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Tip Height
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

69.64 €

1 Disponibile 12 giorni 75204154936091005012

69.64 €

1 Disponibile 6 giorni 100205154936091005029

111.76 €

1 Disponibile 13 giorni 125225204936091005067

125.80 €

1 Disponibile 13 giorni 150225204936091005074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Piastrella Blade thickness(mm) 1.4
Details Type For Tile Cutting Features Flat blade edge for cutting a section. It is also suitable for wet tile cutting. Rim type which cuts with a clean finish Application Tile Cutting

Supporto tecnico