Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DS-4M
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 4.5 |
Details Type | Cup for Grinding | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091011112 |
Features | Embedded resin prevents digging into concrete and stone. Ideal for finishing and flat grinding. | Application | Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials |
Si trova sulla pagina di Limatrice a secco (per materiali da costruzione), il codice articolo è il seguente: DS-4M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS-4M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali