Limatrice a secco (per pietre) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS-4C

Codice componente
DS-4C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

200.65 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) - JAN Code 4936091011242
Features Embedded resin prevents digging into concrete and stone. Ideal for finishing and flat grinding. Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Si trova sulla pagina di Limatrice a secco (per pietre), il codice articolo è il seguente: DS-4C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS-4C.

Supporto tecnico