Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF-A4ME
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta / Piastrella | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 4.5 |
Details Type | Cup for Grinding | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091011341 |
Features | Suitable for minor work. Affordable pricing. | Application | Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials |
Si trova sulla pagina di Levigatrice a secco Ace Light, il codice articolo è il seguente: DF-A4ME.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF-A4ME.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali