Disco tagliente R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SE-V5

Codice componente
SE-V5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

188.49 €

1 Disponibile 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta / Piastrella Outer Diameter(mm) 125
Blade thickness(mm) 4 Hole Diameter(mm) 22 Tip Height(mm) 6
Details Type For curved cutting Included ring(mm) 20 JAN Code 4936091004916
Features Revolutionary R-cutting Diamond Cutter. Can cut in a curve, hence it is ideal for R processes such as interlocking / block. Use for drilling hole into concrete mass and Hume pipe. Application Cutting Interlocking, Concrete, Brick, Block

Si trova sulla pagina di Disco tagliente R, il codice articolo è il seguente: SE-V5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE-V5.

Supporto tecnico