Mola da taglio Rakuraku Cut-Kun

Mola da taglio Rakuraku Cut-Kun
[Applicazioni] Può essere utilizzato per il taglio di tegole e coppi. [Caratteristiche] Si tratta di un tipo di tagliente che conferisce un'estremità pulita al taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RA-4

Codice componente
RA-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.01 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Piastrella Outer Diameter(mm) 103
Blade thickness(mm) 1.4 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5
Details Type For Tile Cutting Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091002509
Features An easy-to-use cutter for many tile types. It is rim-shaped to give a beautiful cut tile section. Application Tile Cutting

Si trova sulla pagina di Mola da taglio Rakuraku Cut-Kun, il codice articolo è il seguente: RA-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA-4.

Supporto tecnico