Tile Nine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS-NE4

Codice componente
RS-NE4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.95 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Piastrella Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 0.9 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5
Details Type For Tile Cutting Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091009621
Features Thin and fast. Produces a clean cut. Blade thickness of 0.9 mm realizes minimal chipping and enhanced cutting speed. Rim shape creates clean cut section. Application Cutting Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Tile

Si trova sulla pagina di Tile Nine, il codice articolo è il seguente: RS-NE4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS-NE4.

Supporto tecnico