Cutting Master

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST-4

Codice componente
ST-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.72 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.1 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 8
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091008822
Features Highest sharpness. Short tip, turbo segment, highest sharpness. Diagonal slit: Prevent overheating by effectively clearing the cut chips, and maintains the sharpness. Short tip: Has heat dissipation effect, and less substrate runout. Improved safety. R edge: Prevents chipping of tip and improves safety by cutting tip angle to R. Sharpness-focused segment type Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete

Si trova sulla pagina di Cutting Master, il codice articolo è il seguente: ST-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST-4.

Supporto tecnico