Red Inazuma GL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LC-GL12-30

Codice componente
LC-GL12-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

160.23 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 2.8 Hole Diameter(mm) 30.5 Tip Height(mm) 6
Details Type Cutting concrete (for engines) Included ring(mm) 20/22/25.4 JAN Code 4936091015592
Features Razor blade for standard engine models. Long-life design. Segment type designed to emphasize sharpness. Application Cutting secondary concrete materials and blocks

Supporto tecnico