Lama per asfalto JAPAN

Lama per asfalto JAPAN
[Applicazioni] Può essere utilizzato sia per l'asfalto che per il calcestruzzo e può essere utilizzato per tagliare strade asfaltate. [Caratteristiche] Un tipo di segmento che enfatizza la nitidezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSR-AC12

Codice componente
LSR-AC12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

221.97 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 3 Hole Diameter(mm) 27 Tip Height(mm) 7
Details Type For cutting concrete and asphalt (when wet) JAN Code 4936091032070 Features Dedicated road cutter razor blade. Sharp and segmented
Application For Cutting Paved Roads

Si trova sulla pagina di Lama per asfalto JAPAN, il codice articolo è il seguente: LSR-AC12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSR-AC12.

Supporto tecnico