Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RZ-F4 |
RZ-F5 |
RZ-F6 |
RZ-F7 |
RZ-F8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 105 | 1.8 | 20 | 15 | 4936091006408 | |
87.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 125 | 2 | 22 | 20 | 4936091006415 | |
105.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 150 | 2.2 | 22 | 20 | 4936091006422 | |
125.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 180 | 2.2 | 25.4 | 20/22 | 4936091006439 | |
145.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 204 | 2.2 | 25.4 | 20/22 | 4936091006446 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta | Tip Height(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For Cutting Rebar Reinforced Concrete | Features | Advanced linearly. Certain sharpness. Increase sharpness and lifespan. Protect chip: by extending the side chips, wear of the board is prevented. (Protect) Rim type for cutting with a clean finish. Finely cut concrete with concrete reinforcement (10 millimeter rebar) deep cut, straight advancement, clean cut type | Application | Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete, concrete and blocks |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali