SD Protect MARK2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-F4
SD-F5
SD-F6
SD-F7
SD-F8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

107.13 €

1 Disponibile 9 giorni 1072.220154936091001601

114.68 €

1 Disponibile 8 giorni 1252.222204936091001618

138.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1502.422204936091001625

157.70 €

1 Disponibile 8 giorni 1802.425.420/224936091001632

173.64 €

1 Disponibile 8 giorni 2042.425.420/224936091001649

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta Tip Height(mm) 8
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Features Excellent product enhances workability of SD cutter. Increased cutting performance and service life. Wave shape substrate: Stable cutting performance is maintained by preventing heat accumulation in the substrate. Protect tip: Extending the side tip prevents abrasion of the substrate (protects the substrate). Improved service life with diamond layer [8 mm]. SD cutter protect type. Application Cutting all types of concrete products, reinforced concrete, bricks, blocks, mortar, and ALC

Supporto tecnico